Etichetta segnacavi - WML 3 (13X10)A4 YE - 0830688

Etichetta segnacavi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 3 mm, dimensioni campo di siglatura: 13 x 10 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Le etichette segnacavi sono costituite da un campo di siglatura autoadesivo e da una pellicola protettiva trasparente
  • Le etichette segnacavi non si deteriorano, di conseguenza il cavo può essere inserito, ad esempio, in canaline anche in un secondo tempo
  • La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
  • Resistenza ai solventi

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830688
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2214 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 224 (C_3_2017)
GTIN 4046356718738
Peso per pezzo (confezione esclusa) 15,350 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi