Etichetta per superfici critiche - EML-HA (20X20)R - 0830602

Etichetta per superfici critiche, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 20 x 20 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • I codificatori dispositivo autoadesivi EML-HA ... possiedono un'elevatissima adesione su superfici ruvide, strutturate e con bassa energia.
  • Grazie all'uso di pregiati nastri a colori, la siglatura è resistente ai solventi e può essere adottata anche in condizioni industriali critiche
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EML-HA ... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Una confezione speciale protegge i rotoli parzialmente utilizzati dalle impurità in ambiente industriale
  • I materiali EML-HA... sono in elenco UL

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830602
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 274 (C_5_2015)
GTIN 4046356719469
Peso per pezzo (confezione esclusa) 362,100 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi