Etichetta, staccabile - EML-RM (20X7)RL-T - 0830543

Etichetta, staccabile, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Tipo di montaggio: colla, Dimensioni campo di siglatura: 20 x 7 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Cartellini per apparecchiature da incollare, staccabili
  • Particolarmente adatti per la siglatura temporanea
  • Dopo la rimozione le etichette non possono essere riutilizzate

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830543
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 341 (C_3_2017)
GTIN 4046356720557
Peso per pezzo (confezione esclusa) 441,700 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi