Cartello in alluminio - WMTB-AL (60X15) CUS - 0830527

La figura illustra una versione dell’articolo

Cartello in alluminio, ordinabile: a pezzi, alluminio, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: >4,6 mm, dimensioni campo di siglatura: 60 x 15 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Siglatura cavi in alluminio per montaggio a fascette
  • Aspetto di elevata qualità
  • Adatto per l'ampia superficie di siglatura di conduttori e cavi con diametro > 2,9 mm
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830527
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG813B -
Pagina catalogo Pagina 161 (C_5_2013)
GTIN 4046356718998
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,390 g
Numero tariffa doganale 76169990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi