Etichetta - EML (50X10)R - 0830483

Etichetta, Rotolo, bianco, in bianco, siglabile con: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 50 x 10 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830483
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG2411 -
Pagina catalogo Pagina 328 (C_3_2017)
GTIN 4046356716994
Peso per pezzo (confezione esclusa) 470,300 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi