Segnacavi - WMTB HF (55X15)R YE CUS - 0830416

La figura illustra una versione dell’articolo

Segnacavi, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: ≥ 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 55 x 15 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Il segnacavo possiede due occhielli di fissaggio per fissarlo al conduttore mediante le fascette fermacavi PKB...
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830416
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8131 -
Pagina catalogo Pagina 212 (C_5_2013)
GTIN 4046356716109
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi