Cartellino da incollare, da fissare con viti o rivetti - US-EMLSP (28X10) YE CUS - 0830369

La figura illustra una versione dell’articolo

Cartellino da incollare, da fissare con viti o rivetti, ordinabile: su carte, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: Viti, rivetti, colla, dimensioni campo di siglatura: 28 x 10 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • I cartellini UniSheet da incollare possono essere fissati anche con viti o rivetti
  • I cartellini premarcati possono essere separati e montati con facilità
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830369
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8149 -
Pagina catalogo Pagina 267 (C_5_2013)
GTIN 4046356723534
Peso per pezzo (confezione esclusa) 18,440 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi