Cartellino da incollare, da fissare con viti o rivetti - US-EMLSP (28X10) SR - 0830329

Cartellino da incollare, da fissare con viti o rivetti, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo di montaggio: Viti, rivetti, colla, Dimensioni campo di siglatura: 28 x 10 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • I cartellini UniSheet da incollare possono essere fissati anche con viti o rivetti
  • I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
  • I cartellini premarcati possono essere separati e montati con facilità

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830329
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2419 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 324 (C_3_2017)
GTIN 4046356708197
Peso per pezzo (confezione esclusa) 17,850 g
Numero tariffa doganale 39199080
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi