Cartellino a stecca - EMT (103X23)R CUS - 0830241

Cartellino a stecca, per la siglatura di controllori Siemens S7-300, Rotolo, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 103 x 23 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Siglatura di conduttori a inserzione per anelli di siglatura
  • Grazie allo speciale profilo, i cartellini a stecca restano saldamente fissati all'anello dopo l'inserimento
  • Cartellini a stecca per la siglatura di guaine di marcatura diverse
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830241
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8141 -
Pagina catalogo Pagina 291 (C_5_2013)
GTIN 4046356632980
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,330 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi