Segnafilo - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) RD - 0830209

Segnafilo, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: infilare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, diametro cavi: 2,5 - 4,7 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 5,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UCT-WMS... offre cartellini con inserimento a occhiello sui conduttori
  • I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED
  • I segnacavi permettono la siglatura su più righe
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830209
Pezzi/conf. 6 STK
Sales key BG2218 -
Quantità di ordinazione minima 6 STK
GTIN 4046356629782
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,000 g
Numero tariffa doganale 39269097

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi