Segnafilo - UCT-WMS 3,2 (12X4) GN CUS - 0830208

Segnafilo, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: infilare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, diametro cavi: 1,5 - 3,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UCT-WMS... offre cartellini con inserimento a occhiello sui conduttori
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • I segnacavi permettono la siglatura su più righe
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830208
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8128 -
GTIN 4046356629928
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,688 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi