Segnafilo - UCT-WMS 3,2 (12X4) BU - 0830202

Segnafilo, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: infilare, per morsetti con spessore: 5,2 mm, diametro cavi: 1,5 - 3,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 4 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UCT-WMS... offre cartellini con inserimento a occhiello sui conduttori
  • I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • I segnacavi permettono la siglatura su più righe

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830202
Pezzi/conf. 8 PZ
Sales key BG2218 -
Quantità di ordinazione minima 8 PZ
GTIN 4046356629867
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,710 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi