Etichetta, altamente flessibile - EMLF (108XE)R SR CUS - 0830185

La figura illustra la variante in bianco

Etichetta, altamente flessibile, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 108 x 40000 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLF... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Aspetto di elevata qualità
  • Resistenza all'esterno in un range di temperatura da -50°C a 110°C fino a otto anni
  • Etichetta in PVC morbido, altamente flessibile che si adatta perfettamente a superfici non livellate
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830185
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8141 -
Pagina catalogo Pagina 278 (C_5_2013)
GTIN 4046356628273
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi