Etichetta di sicurezza con colla speciale - EMLS (85X32)R SR CUS - 0830182

La figura illustra una versione dell’articolo

Etichetta di sicurezza con colla speciale, ordinabile: su righe, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 85 x 32 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLS... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La funzione Safety è garantita fino a 80°C
  • I materiali EMLS... sono in elenco UL
  • Etichetta a prova di manipolazione, utilizzabile ad es. come targhetta o etichetta per sigillare
  • Durante la rimozione, una parte dello strato metallico si stacca lasciandone un campione triangolare sull'etichetta e sulla base
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830182
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8141 -
Pagina catalogo Pagina 289 (C_5_2013)
GTIN 4046356628143
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 39199000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi