Etichetta in tessuto - EMLC (51X25)R YE CUS - 0830165

La figura mostra la versione EMLC (15x9)R in bianco

Etichetta in tessuto, ordinabile: su righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 51 x 25 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi EMLC... singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Pellicola in tessuto con ridotte forze di distacco
  • Materiale privo di alogenati
  • Permette l'incollaggio dell'etichetta su bordi e curvature
  • Resistenza all'esterno in un range di temperatura da -50°C a 150°C per uno o due anni
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0830165
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8141 -
Pagina catalogo Pagina 279 (C_5_2013)
GTIN 4046356627566
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi