Segnacavi - US-WMT (18X4) VT CUS - 0829982

Segnacavi, ordinabile: su carte, viola, siglatura custom, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 0,6 - 22 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniSheet US-WMT... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829982
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8129 -
Pagina catalogo Pagina 189 (C_5_2013)
GTIN 4046356613064
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,310 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi