Segnacavi - US-WMT (10X4) BU CUS - 0829962

Segnacavi, ordinabile: su carte, blu, siglatura custom, Tipo di montaggio: infilare, Diametro cavo: 0,6-7 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10 x 4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniSheet US-WMT... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
  • I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
  • Le strisce di siglatura premarcate possono essere separate e montate con facilità
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • I nastri a innesto siglati vengono semplicemente inseriti negli occhielli. In questo modo la siglatura è protetta dallo sporco
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829962
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8129 -
Pagina catalogo Pagina 187 (C_5_2013)
GTIN 4046356612869
Peso per pezzo (confezione esclusa) 12,310 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi