Segnamorsetti - UCT-TM 12 YE CUS - 0829633

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 12 mm, Dimensioni campo di siglatura: 10,8 x 9,6 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829633
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8118 -
Pagina catalogo Pagina 85 (C_5_2013)
GTIN 4046356597838
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,400 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi