Segnamorsetti - UCT-TM 6 BU CUS - 0829607

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, blu, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, preciso e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829607
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8118 -
Pagina catalogo Pagina 83 (C_5_2013)
GTIN 4046356597562
Peso per pezzo (confezione esclusa) 16,340 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi