Segnamorsetti - UCT-TM 3,5 GN - 0829509

Segnamorsetti, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Tipo di montaggio: Inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 2,95 x 10,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, preciso e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829509
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2118 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 140 (C_3_2017)
GTIN 4046356595049
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,600 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi