Segnamorsetti - UCT-TM 3,5 BU - 0829508

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK NEO, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 3,5 mm, dimensioni campo di siglatura: 2,95 x 10,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, preciso e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829508
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2118 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 140 (C_3_2017)
GTIN 4046356595032
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,110 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi