Segnacavi - UC-WMTB (44X15) GN CUS - 0829404

Segnacavi, ordinabile: opaco, verde, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: >7 mm, dimensioni campo di siglatura: 44 x 15 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMTB... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
  • Per ampie superfici di siglatura di cavi e conduttori con diametro > 7 mm
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829404
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8137 -
Pagina catalogo Pagina 179 (C_5_2013)
GTIN 4046356551984
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,390 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi