Nastro Zack - ZB 17:UNBEDRUCKT - 0829391

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 17 mm, dimensioni campo di siglatura: 17 x 10,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi per nastro Zack singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Il sistema di nastro Zack ZB permette la siglatura di morsetti componibili e moduli elettronici con scanalatura portacartellini alta

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829391
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2112 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 131 (C_3_2017)
GTIN 4046356547468
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi