Segnacavi - US-WMTB (29X8) BU - 0829331

La figura mostra la versione US-WMTB (24x5)

Segnacavi, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: infilare, diametro cavo: >13 mm, dimensioni campo di siglatura: 29 x 8 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
  • La gamma UniSheet US-WMTB... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
  • Le strisce di siglatura premarcate possono essere separate e montate con facilità
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829331
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2319 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 222 (C_3_2017)
GTIN 4046356613361
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,590 g
Numero tariffa doganale 39204910
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi