Segnamorsetti - UCT-TMF 4 VT - 0829186

Segnamorsetti, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,4 x 4,7 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UCT-TMF... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta e piatta
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, preciso e rapido con THERMOMARK CARD e BLUEMARK LED
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829186
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2118 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 142 (C_3_2017)
GTIN 4046356595728
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,200 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi