Segnamorsetti - UC-TMN 10 CUS - 0829109

La figura mostra un articolo simile

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 10 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,97 x 9,45 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-TMN... offre segnacavi per prodotti con alloggiamento per chiodini di siglatura, come ad es. per minimorsetti, morsetti per trasformatori o morsetti di collegamento per c. s. COMBICON
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829109
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8117 -
Pagina catalogo Pagina 67 (C_5_2013)
GTIN 4046356539661
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,899 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi