Codificatore di dispositivi - UC-EMSP (50X30) SR CUS - 0829108

Codificatore di dispositivi, ordinabile: opaco, argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 50 x 30 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-EMSP... offre cartellini per il fissaggio con viti o rivetti
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829108
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8147 -
Pagina catalogo Pagina 236 (C_5_2013)
GTIN 4046356539654
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,789 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi