Segnaconduttori - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE CUS - 0829068

Segnaconduttori, ordinabile: opaco, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 2,1-2,9 mm, dimensioni campo di siglatura: 21 x 3,5 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMCO... offre segnacavi con inserimento a occhiello e siglatura successiva dei conduttori inserendola con l'aiuto dell'UC-WMCO...TOOL
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0829068
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8127 -
Pagina catalogo Pagina 173 (C_5_2013)
GTIN 4046356538725
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,489 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi