Portacartellini - CARRIER-EMLP 22 (27X18) - 0828987

Portacartellini, nero, in bianco, tipo di montaggio: Viti, rivetti, dimensioni: 22 mm, dimensioni campo di siglatura: 27 x 18 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Utilizzabile per tutti i pulsanti e gli interruttori con diametro 22 mm
  • Nei CARRIER‑EMLP le ampie superfici di siglatura possono essere siglate con le etichette a trasferimento termico EML ...
  • Per la protezione aggiuntiva delle superfici delle etichette è possibile utilizzare pellicole di protezione adesive trasparenti EMLPR ...

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0828987
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BG241A -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 351 (C_3_2017)
GTIN 4046356538077
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,447 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi