Codificatore di dispositivi - US-EMSP (50X30) YE - 0828927

Codificatore di dispositivi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: Viti, rivetti, dimensioni campo di siglatura: 50 x 30 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
  • La gamma UniSheet US-EMSP... offre cartellini per il fissaggio con viti o rivetti
  • I cartellini premarcati possono essere separati e montati con facilità
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0828927
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2419 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 323 (C_3_2017)
GTIN 4046356559669
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,860 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi