Cartellino ad innesto - US-EMP (27X12,5) SR - 0828847

La figura illustra una versione dell’articolo

Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, Dimensioni campo di siglatura: 27 x 12,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • I cartellini in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con THERMOMARK CARD
  • La gamma UniSheet US-EMP... offre cartellini per il montaggio nelle cornici cartellino CARRIEREMP già presenti
  • I cartellini premarcati possono essere separati e montati con facilità
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0828847
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2419 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 321 (C_3_2017)
GTIN 4046356558495
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,900 g
Numero tariffa doganale 39269092
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi