Segnamorsetti - UCT-TM 7,62 YE - 0828739

Segnamorsetti, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 7,62 mm, dimensioni campo di siglatura: 7 x 10,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La gamma UniCard UCT-TM... offre segnacavi per prodotti con scanalatura portacartellini alta

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0828739
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2118 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 141 (C_3_2017)
GTIN 4046356523523
Peso per pezzo (confezione esclusa) 14,200 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi