Targhetta in acciaio inox - KMV 44X9,6 CUS - 0828494

Targhetta in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavi: 1 - 63 mm, dimensioni campo di siglatura: 23 x 9 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
  • Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
  • Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
  • I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0828494
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8145 -
Pagina catalogo Pagina 223 (C_5_2013)
GTIN 4046356512657
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,700 g
Numero tariffa doganale 73269098
Paese di origine US (Stati Uniti)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi