Segnamorsetti - UC1-TMF 5 BU - 0828207

Segnamorsetti, Scheda, blu, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,45 x 5,2 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC1-TMF... offre segnacavi per morsetti di Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip e Klemsan
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • I segnacavi permettono la siglatura su più righe

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0828207
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2117 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 165 (C_3_2017)
GTIN 4046356480550
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,490 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi