Cartellino ad innesto - UC-EMP (27X12,5) CUS - 0827632

Cartellino ad innesto, ordinabile: opaco, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 27 x 12,5 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Tutti i cartellini per apparecchiature UC-EMP... sono disponibili anche con siglatura custom
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0827632
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8147 -
Pagina catalogo Pagina 239 (C_5_2013)
GTIN 4046356447829
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,840 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi