Segnaconduttori - UC-WMCO 1,6 (21X3) YE - 0827525

Segnaconduttori, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 1,3-1,6 mm, dimensioni campo di siglatura: 21 x 3 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMCO... offre segnacavi con inserimento a occhiello e siglatura successiva dei conduttori inserendola con l'aiuto dell'UC-WMCO...TOOL
  • Abbondante spazio per la siglatura e contemporaneamente esecuzione compatta
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Fissaggio sicuro anche in caso di vibrazioni
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0827525
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2217 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 206 (C_3_2017)
GTIN 4046356440042
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,400 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi