Segnaconduttori - UC-WMCO 3,6 (12X4,5) - 0827176

Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 2,9 - 3,6 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 4,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMCO... offre segnacavi con inserimento a occhiello e siglatura successiva dei conduttori inserendola con l'aiuto dell'UC-WMCO...TOOL
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0827176
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2217 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356444231
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,700 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi