Targhetta in plastica - EMLP (17X7)R CUS - 0827083

La figura mostra un articolo simile

Targhetta in plastica, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 17 x 7 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Siglatura rapida ed economica con le stampanti THERMOMARK...
  • Elevata resistenza contro gli influssi chimici e meccanici
  • I cartellini autoadesivi EMLP... sono simili a quelli incisi
  • Estetica di elevata qualità
  • Impiego prevalente per la siglatura di apparecchiature, pulsanti e componenti elettrici
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0827083
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8141 -
Pagina catalogo Pagina 274 (C_5_2013)
GTIN 4046356448116
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi