Segnacavi - UC-WMTBA (29X8) OG CUS - 0826806

Segnacavi, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 29 x 8 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMTBA... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
  • Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
  • Per ampie superfici di siglatura di cavi e conduttori con diametro > 4 mm
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0826806
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8137 -
Pagina catalogo Pagina 181 (C_5_2013)
GTIN 4046356363730
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,700 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi