Supporto per segnafilo - SD-WMTB (47X10) VA - 0826572

La figura illustra la versione SD-WMTBS (NU) VA

Supporto per segnafilo, color argento, in bianco, Tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Diametro cavo: >16 mm, Dimensioni campo di siglatura: 47 x 10 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
  • Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
  • I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti
  • Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0826572
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key BG231A -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
Pagina catalogo Pagina 254 (C_3_2017)
GTIN 4046356412940
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,545 g
Numero tariffa doganale 73269098
Paese di origine SE (Svezia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi