Segnafilo - SD-WMTBS (NU) VA - 0826556

La figura illustra una versione dell’articolo

Segnafilo, color argento, longitudinale: Cifre, tipo di montaggio: infilare, diametro cavi: 1 - 63 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,5 x 4 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
  • Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
  • Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
  • I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0826556
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key BG2322 -
Quantità di ordinazione minima 50 PZ
Pagina catalogo Pagina 254 (C_3_2017)
Peso per pezzo (confezione esclusa) 333,000 g
Numero tariffa doganale 73269098
Paese di origine SE (Svezia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi