Targhetta in plastica - UC-EMLP (27X18) YE - 0825476

Targhetta in plastica, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: colla, dimensioni campo di siglatura: 27 x 18 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-EMLP... offre cartellini autoadesivi per apparecchiature con un'elevata adesività
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0825476
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2417 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356364423
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11,490 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi