Cartellino ad innesto - UC-EMP (27X12,5) YE - 0825434

Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: fissare nei portacartellini, dimensioni campo di siglatura: 27 x 12,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-EMP... offre segnacavi per tutte le applicazioni
  • I cartellini per apparecchiature UC-EMP... si adattano perfettamente al montaggio in cornici cartellino CARRIER-EMP già presenti
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • L'ampio range delle temperature di impiego consente l'utilizzo dei cartellini sia nel quadro elettrico che in campo
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa
  • Le schede offrono spazio per la scrittura

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0825434
Pezzi/conf. 10 STK
Sales key BG2417 -
Quantità di ordinazione minima 10 STK
Pagina catalogo Pagina 308 (C_3_2017)
GTIN 4046356365581
Peso per pezzo (confezione esclusa) 6,300 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi