Segnaconduttori, Scheda, viola, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: agganciare, diametro cavi: 1,9 - 3,1 mm, dimensioni campo di siglatura: 15 x 4 mm
La gamma UniCard UC-WMC... offre segnacavi per la siglatura imperdibile di conduttori della linea di comando fino a quelli delle canaline di dimensioni superiori
Montaggio con una mano
Montaggio mediante inserimento ad aggancio anche con cablaggio già eseguito
I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
Le due superfici di siglatura sono sempre ben leggibili
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa