Segnacavi - UC-WMTBA (60X11) GN - 0825349

Segnacavi, Scheda, verde, in bianco, siglabile con: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, diametro cavo: > 6 mm, dimensioni campo di siglatura: 60 x 11 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • La gamma UniCard UC-WMTBA... offre segnacavi per il fissaggio mediante comuni fascette fermacavo
  • Grazie alla loro forma angolata i cartellini si adattano in maniera ottimale ai cavi
  • Per ampie superfici di siglatura di cavi e conduttori con diametro > 4 mm
  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi UniCard singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • I segnacavi in formato schede uniche sono siglabili in modo semplice e rapido con BLUEMARK
  • Le schede offrono spazio per la scrittura
  • Questo formato garantisce automaticamente il posizionamento perfetto della stampa

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0825349
Pezzi/conf. 10 PZ
Sales key BG2317 -
Quantità di ordinazione minima 10 PZ
Pagina catalogo Pagina 213 (C_3_2017)
GTIN 4046356350051
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,420 g
Numero tariffa doganale 39269097
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi