Strisce di siglatura - SK U/3,8 P5,08 WH CUS - 0825141

Strisce di siglatura, ordinabile: ad archi, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 186 x 3,8 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0825141
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8114 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
GTIN 4046356354936
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,000 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi