Scheda di siglatura - SK 5,0 REEL P7,5 WH CUS - 0825131

La figura illustra una versione dell’articolo

Scheda di siglatura, ordinabile: su carte, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, per morsetti con spessore: 7,5 mm, dimensioni campo di siglatura: continuo x 5 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi TMT singolarmente secondo le vostre indicazioni
  • La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini
  • La gamma SK permette di siglare con strisce di siglatura autoadesive i prodotti che non dispongono di una scanalatura portacartellini
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0825131
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8113 -
Pagina catalogo Pagina 104 (C_5_2013)
GTIN 4046356355124
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,850 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi