Nastro Zack - ZBN 18 YE CUS - 0825058

La figura illustra una versione dell’articolo

Nastro Zack, ordinabile: a righe, giallo, siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 18 mm, dimensioni campo di siglatura: 18 x 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 5

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

  • Siglatura custom
  • Composto da cinque cartellini singoli con passo da 17,5 mm
  • Strisce piatte Zack
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0825058
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8112 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 314 (C_2_2019)
GTIN 4046356357852
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,799 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi