Scheda di siglatura Zack piatta - ZBFM 4/OG CUS - 0825032

La figura illustra la variante in bianco

Scheda di siglatura Zack piatta, ordinabile: opaco, arancione, siglatura custom, Tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Dimensioni campo di siglatura: 4,2 x 5,2 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0825032
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BG8113 -
GTIN 4046356357654
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,600 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi