Segnacavi - WML 18 (12X12)R CUS - 0824894

Segnacavi, ordinabile: su righe, bianco, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 18 mm, dimensioni campo di siglatura: 12 x 12 mm

Prezzo:

Configurazione

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Tutte le etichette segnacavi WML... sono disponibili anche con siglatura custom
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 0824894
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key BG8131 -
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 195 (C_5_2013)
GTIN 4046356358170
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 g
Numero tariffa doganale 49119900
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi